AVENTICS™ Graisse R499002843

Référence:

AVENTICS-R499002843

AGF-400G

Spécifications

Pour vérins et distributeursPour vérins à tige, vérins sans tige et distributeurs
TypeAGF
Siliconesans silicone
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.100 °C
Viscosité cinématique pour40 °C
Viscosité cinématique400 cSt
RéservoirCartouche
Densité pour20 °C
Densité0.9 g/cm3
Poids0.4 kg