AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 502 R502A2B10MA00F1

Référence:

AVENTICS-R502A2B10MA00F1

95,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
502 F1 R/P PLGN A00F1 VALVE

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn630 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC1.1 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.17 ms
Temps de déconnexion typ.38 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.153 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression