AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série 502 R502A2BD0M11BF1

Référence:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

135,62 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn650 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +10 %
PiloteExterne
Puissance absorbée CC1.1 W
Temps de mise en route typ.39 ms
Temps de déconnexion typ.19 ms
NormesISO 8573-1: classes 7-4-4
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.169 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression