Référence:
Spécifications
| Fourniture | Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Température min. du fluide | -10 °C |
| Température max. du fluide | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Nombre d'emplacements de distributeurs | 1 |
| Indice de protection | IP65 |
| Poids | 0.139 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau vis | Acier inoxydable |