AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISO 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707003

Référence:

AVENTICS-R503AY426707003

503 SERIES LOCKABLE SANDWICH SHUT OFF ASSEMBLY, ISO 15407-2

Spécifications

TypeVerrouillable
FournitureEmbase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Poids0.352 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau visAcier inoxydable