PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série XV03 R572A2BFBMA00F1

Référence:

AVENTICS-R572A2BFBMA00F1

91,74 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

CommandeCommande électrique
Principe de commutation2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn330 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-1
PiloteExterne
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100%
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.30 ms
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.06 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre