AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série XV03 R572A2CN0MA00F1
Référence:
Spécifications
| Commande | Commande électrique |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel pneumatique |
| LED d’affichage du statut | Jaune |
| Elément de commande | Bistable |
| Commande manuelle | à crantage |
| Débit nominal Qn | 345 l/min |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Externe |
| Puissance absorbée CC | 0.55 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 15 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 30 ms |
| Certificats | UR (Underwriters Laboratories) |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Poids | 0.056 kg |
| Matériau boîtiers | Polyamide renforcé par fibres de verre |