PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série XV03 R572ARS52JA0010

Référence:

AVENTICS-R572ARS52JA0010

128,24 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Type de constructionSans manomètre
Plage de réglage de la pression min.-0.95 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Poids0.2 kg
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)