AVENTICS™ Clapet anti-retour, série XV03 R572AS555952001

Référence:

AVENTICS-R572AS555952001

43,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Indice de protectionIP65
Poids0.08 kg
Matériau embaseAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau visAcier inoxydable