AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série XV05 R573A2C50MA00F1

Référence:

AVENTICS-R573A2C50MA00F1

99,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

Spécifications

CommandeCommande électrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre à double sortie
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord latéral
Débit nominal Qn1000 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
LED d’affichage du statutJaune
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.098 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C