AVENTICS™ Régulateur de pression, Série XV05 R573ARS10JA0010

Référence:

AVENTICS-R573ARS10JA0010

179,09 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Type de constructionavec manomètre (unités en psi, de 10 à 130 psi) sur position intérieure
Plage de réglage de la pression min.0.7 bar
Plage de réglage de la pression max.9 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Poids0.7 kg
Matériau boîtiersAluminium, anodisé, Polyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)