AVENTICS™ Module shut-off, Série XV05, étendu R573AY555910001

Référence:

AVENTICS-R573AY555910001


Spécifications

Commandemécanique
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
Taille de particule max.5 µm
Poids0.06 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)