PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH10603BB16DS4

Référence:

AVENTICS-SH10603BB16DS4

521,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-106-03-BB-1-6-D-S-4

Spécifications

Ø du piston1-1/16"
Course3"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston sans aimant
Interrogation de positionsans interrogation de position
Type de contactsans interrogation de position
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course4.04 lbs
Poids 1 inch course0.22 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau palierBronze fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté