PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH15012LB31CS4

Référence:

AVENTICS-SH15012LB31CS4

1 242,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SH-150-12-LB-3-1-C-S-4

Spécifications

Ø du piston1-1/2"
Course12"
Type de palierRoulement à billes linéaire
Type de fixationFixation standard
Piston magnétiquePiston avec aimant
Interrogation de positionavec interrogation de position
Type de fixationModèle standard
Type de contactPNP
Position de serrage du capteurrétracté/sorti
Amortissementpas d'amortissement
Poids 0 inch course6.36 lbs
Poids 1 inch course0.34 lbs
Matériau boîtiersAluminium (battu et anodisé)
Matériau jointsBuna-N
Matériau plaque frontaleAluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidageAcier fritté
Matériau tige de pistonAcier fritté