Lecteur de fréquence variable – 4,3 A, 1 CV, 240 V, triphasé, IP20, sans carte
Spécifications
| Numéro de référence | IC866-0008-2A3-20 |
| Type de raccordement | 240 Vca, triphasé |
| Conception du boîtier | IP20 |
| Puissance du moteur | 1 CV (0,75 kW) |
| Suppression des interférences sur l'entrée | Classe C2 |
| ACTUEL | 4,3 A |