PC industriel PACSystems™ IPC 2010

Le PC industriel PACSystems™ IPC 2010 offre des performances de calcul et des capacités graphiques de haute efficacité dans notre ensemble le plus compact et le plus robuste, ce qui en fait un dispositif idéal de passerelle périphérique. Il comprend un microprocesseur, une mémoire et un système d’exploitation de qualité industrielle associés à un logiciel périphérique préchargé et pré-licencié, permettant le recueil et l’agrégation de données personnalisées, la conversion de protocoles de données et des applications analytiques de base pour la gestion de l’optimisation et la visualisation des opérations en temps réel.

Spécifications

Références des PC industriels PACSystems IPC 2010 avec options PACEdge et Movicon intégréesProcesseur bicœur et 2 Go de RAM : UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A<br>Processeur quadricœur et 4 Go de RAM : UIPCD41E2HE0A, UIPCD41E2HC0A, UIPCD41E2HW0A
Référence du plan d’assistance logicielle de la première annéeAPN-STD-PER-AC-BDL
Référence du pack d’assistance optionnel pour les applicationsPENEWCUSTSUPPORT5
Système d’exploitationServeur Linux 20.04 LTS
Langues de programmationPython, Node.JS, NodeRED
Applications configuréesNode-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io
Logiciel en optionMovicon Connext, Movicon Web HMI