PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA avec HART pour Tp 2 fils
Spécifications
| Numéro de référence | 8101-HI-TX |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 8 points à une extrémité 4-20 mA ; câblages de terrain non incendiaires |
| Résolution et vitesse | 16-bit ; 27 mS ; Hart 0,75 S/Point |
| Consommation de courant | 100 mA typ ; 150 mA max |
| Détection de fautes | Détection des circuits ouverts et des courts-circuits |
| Capacités HART | HART pass-through et rapport de variable HART et de statut |