PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

PAC8000 Sortie analogique 8 canaux, avec HART pour 4-20 mA

PAC8000 Sortie analogique 8 canaux, avec HART pour 4-20 mA

Spécifications

Numéro de référence8102-HO-IP
Nombre et type de sorties analogiques8 points à une extrémité 4-20 mA ; câblages de terrain non incendiaires
Résolution et vitesse12 bits ; 20 mS ; 0,75 S HART
Consommation de courant150 mA Alim. Système;300 mA Alim. Terrain
Détection de pannesDétection de circuits ouverts et de court-circuit
Capacités HARTHART pass-through et rapport de variables et de status HART