Spécifications
| Numéro de référence | 8104-AO-IP |
| Nombre et type de sorties analogiques | 8 points à une extrémité 4-20 mA ; câblages de terrain non incendiaires |
| Résolution et vitesse | 12 bits ; 25 mS ; 0,75 S HART |
| Consommation de courant | 150 mA système allumé ; 300 mA champ allumé |
| Détection des défaillances | Détection de circuits ouverts et de court-circuit |