PAC8000 entrée numérique à 8 canaux, 24 Vcc isolée, sink

PAC8000 entrée numérique à 8 canaux, 24 Vcc isolée, sink

Spécifications

Numéro de référence8109-DI-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points ; Sink ; 2~ 512 mS ; isolé
Tension d'alimentation et tension marche/arrêtAppareils de terrain 24 Vcc - Seuil d'entrée définissable par l'utilisateur
Consommation de courant35 mA typ., 55 mA max.
Capacités spécialesOption de comptage d´impulsions