PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 2-60 Vcc non isolée, alimentée par module

PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 2-60 Vcc non isolée, alimentée par module

Spécifications

Numéro de référence8115-DO-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points ; Source ; 1 mS
Puissance de sortie2~60 Vcc ; 1 ADC ; 3 A Max/module
Consommation de courantSystème 125 mA Max ; somme des charges sur le terrain
Capacités spécialesSorties tout-ou-rien ou impulsion