PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 20-250 Vca non isolée, alimentée par module
Spécifications
| Numéro de référence | 8116-DO-AC |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | Source 8 points ; 3 mS Max |
| Puissance de sortie | 20 ~ 265 Vca ; 1 AAC ; 3 A Max/module |
| Consommation de courant | Système 125 mA Max ; somme des charges sur le terrain |
| Capacités spéciales | Sorties tout-ou-rien ou impulsion |