PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 2-60 Vcc isolée, non alimentée

PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 2-60 Vcc isolée, non alimentée

Spécifications

Numéro de référence8117-DO-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points isolés sink ; 2 mS
Puissance de sortie2~60 Vcc ; 1 ADC ; 3 A Max/module
Consommation de courantSystème 125 mA Max ; somme des charges sur le terrain
Capacités spécialesSorties tout-ou-rien ou impulsion