PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 20-250 Vca isolée, non alimentée

PAC8000 sortie numérique à 8 canaux, 20-250 Vca isolée, non alimentée

Spécifications

Numéro de référence8118-DO-AC
Nombre d'entrées, type et vitessePuits isolé à 8 points ; 3 mS Max
Puissance de sortie20 ~ 265 Vca ; 1 AAC ; 3 A Max/module
Consommation de courantSystème 125 mA Max ; somme des charges sur le terrain
Capacités spécialesSorties tout-ou-rien ou impulsion