PAC8000 entrée numérique à 16 canaux, 24 Vcc isolée, sink

PAC8000 entrée numérique à 16 canaux, 24 Vcc isolée, sink

Spécifications

Numéro de référence8122-DI-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse16 points isolés sink ; 2~512 mS sélectionnable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt18-30 Vcc ; Activé > 1,2 mA Désactivé < 0,3 mA
Consommation de courantSystème 50 mA ; Terrain 190 mA
Capacités spécialesSOE (Séquence des événements) ; Option de comptage d'impulsions