PAC8000 entrée numérique à 32 canaux, non isolée, alimentée par module
Spécifications
| Numéro de référence | 8125-DI-DC |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 32 points source; 2~512 mS sélectionnable |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 18-30 Vcc ; Activé > 2,1 mA, désactivé < 1,2 mA |
| Consommation de courant | Système 50 mA ; Terrain 190 mA |
| Détection des défaillances | Détection de défaillances de ligne sur toutes les entrées (les entrées de commutation ont besoin de résistances) |
| Capacités spéciales | Option de comptage d'impulsions et de verrouillage |