Spécifications
| Numéro de référence | 8127-DI-SE |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 32 points source; 2 ~ 512 mS sélectionnable |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 18-30 Vcc ; activé > 2,1 mA, désactivé < 1,2 mA |
| Consommation de courant | Système 50 mA ; Terrain 190 mA |
| Détection des défaillances | Détection des défaillances de ligne sur toutes les entrées (les entrées de commutation ont besoin de résistances) |
| Capacités spéciales | Résolution SOE 1/4 ms (Séquence des événements) |