PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

PAC8000 E/S tout-ou-rien supervisées à 8 canaux

PAC8000 E/S tout-ou-rien supervisées à 8 canaux

Spécifications

Numéro de référence8129-IO-DC
Nombre d'E/S mixtes, type, vitesse8 points source; Entrées : 5 mS ; Sorties : 1 mS
Puissances d'entrée / Puissances de sortie18-30 Vcc ; Activé > 0,9 mA Désactivé < 0,9 mA
Consommation de courantSystème 70 mA ; Terrain 50 mA
Détection des défaillances