PAC8000 entrée analogique à sécurité intrinsèque à 8 canaux, 4-20 mA avec Hart

PAC8000 entrée analogique à sécurité intrinsèque à 8 canaux, 4-20 mA avec Hart

Spécifications

Numéro de référence8201-HI-IS
Nombre et type d'entrées analogiquesSécurité intrinsèque à 8 points 4-20 mA
Résolution et vitesse16 bits ; 33 mS ; 0,75 S HART
Consommation de courantSystème 600 mA
Capacités spécialesAlimentation intégrée
Capacités HARTHART pass-through & HART rapport de variable et de statut