PAC8000 entrée THC/mV à sécurité intrinsèque à 8 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | 8205-TI-IS |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 8 points Thermocouple et mV ; sécurité intrinsèque |
| Résolution et vitesse | 16 bits ; 600 mS |
| Consommation de courant | Système 120 mA |
| Détection des défaillances | Détection de câblage de terrain en circuit ouvert |
| Capacités spéciales | B, E, J, K, N, R, S ou T à EN 60584-1 : 1995 ; W3 et W5 à la norme ASTM E 988-96 K russe et L russe à rOCT 3044-84 avec compensation de jonction de froid interne ou à distance |