PAC8000 entrée sonde Pt100 à sécurité intrinsèque à 8 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | 8206-TI-IS |
| Nombre et type d'entrées analogiques | Sonde Pt100 à 8 points (à 2, 3 et 4 fils) et Ohms |
| Résolution et vitesse | 16 bits ; 600 mS |
| Consommation de courant | Système 120 mA |
| Détection des défaillances | Les canaux sont indépendants de la défaillance o/c |