PAC8000 entrée numérique à sécurité intrinsèque à 16 canaux, détecteur de proximité/commutateur
Spécifications
| Numéro de référence | 8220-DI-IS |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | Sécurité intrinsèque à extrémité unique à 16 points ; 50 ~ 512 mS sélectionnable |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 7-9 Vcc ; activé > 2,1 mA désactivé < 1,2 mA |
| Consommation de courant | Système 350 mA |
| Détection des défaillances | Détection de câblage de terrain en circuit ouvert et en court-circuit |