Spécifications
| Numéro de référence | 8522-EB-MT |
| Adaptateur réseau / Utilisation | Connexions Ethernet haut débit à double redondance |
| Objectif | Transfert des communications Ethernet en douceur |
| Consommation de courant | 15 mA à 10,9 ~ 12,6 Vcc |
| Détection des défaillances | Surveillance intégrée des pannes d'alimentation |
| Capacités HART | HART pass through des variables de procédé et de statut |