PAC8000 Support EBIM

PAC8000 8 canaux Entrée numérique / sortie numérique sûres, alimenté par module

Spécifications

Numéro de référence8755-CA-NS
Fond de panierLorsqu'ils sont utilisés en tant qu'E/S à distance, les nœuds du PAC8000 utilisent un module d'interface de bus (BIM) pour communiquer avec le contrôleur hôte via un réseau local (LAN). Les BIM sont fournis sous plusieurs types d'emballages différents selon leur fonction, et chacun est monté sur un support BIM dédié.