Module COM Express robuste bCOM6-L1800 Intel Core de 6ᵉ génération Intel Celeron G3900E de 2,4 GHz 8 Go
Spécifications
| Numéro de référence | bC6L18MED0ZHA |
| Famille COMe | bCOM6-L1800 Intel Core de 6ᵉ génération |
| CPU | Intel Celeron G3900E de 2,4 GHz |
| Puissance de la CPU | 35 W |
| Cœurs/fréquence | 2 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | aucun |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Prise en charge Win-7, Win-10, Linux, VxWorks |
| Température de service | 0 °C à +85 °C |