Module COM Express robuste bCOM6-L2000 Intel V6 Xeon Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz ECC de 16 Go
Spécifications
| Numéro de référence | bC6L20K8D0ZHF |
| Famille COMe | bCOM6-L2000 Intel V6 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 de 2,1 GHz |
| Puissance de la CPU | 25 W |
| Cœurs/fréquence | 4 |
| Mémoire | ECC de 16 Go |
| Stockage | aucun |
| Mémoire RAM non volatile | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Prise en charge Win-10, Linux, VxWorks |
| Température de service | -40 °C à +85 °C |