Module COM Express robuste bCOM6-L2000 Intel Core de 7e génération Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz 8 Go
Spécifications
| Numéro de référence | bC6L20XED0ZHF |
| Famille COMe | bCOM6-L2000 Intel Core de 7e génération |
| CPU | Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz |
| Puissance du CPU | 25 W |
| Cœurs/fréquence | 4 |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | Aucun |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Système d'exploitation | Prise en charge Win-10, Linux, VxWorks |
| Température de service | -40 °C à +85 °C |