Module COM Express robuste bCOM6-L2000 Intel Core de 7ᵉ génération Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz et 16 Go

Les modules COM Express sont parfaits pour les OEM qui conçoivent des plates-formes informatiques en équipements pour des environnements industriels ou difficiles, et lorsque la réduction du cycle de conception globale et la baisse des coûts de validation sont d’une importance capitale. Disponible avec les architectures de processeurs Intel et AMD x86.

Spécifications

Numéro de référencebC6L20YFD0ZHF
Famille COMebCOM6-L2000 Intel Core de 7ᵉ génération
CPUIntel i5-7442EQ de 2,1 GHz
Puissance de la CPU25 W
Cœurs/fréquence4
Mémoire16 Go
Stockageaucun
Mémoire RAM non volatile
Ethernet1x 10/100/1000BASE-T
USB4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Système d’exploitationPrise en charge Win-10, Linux, VxWorks
Température de service-40 °C à +85 °C