RSTi-EP, entrée numérique, 4 points, logique positive, 24 Vcc, 2, 3 ou 4 fils
Spécifications
| Numéro de référence | EP-1214 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points, logique positive, 0,3 mS, configurable |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 24 Vcc ; plage de 20,4 à 28,8 Vcc ; Marche > 11 Vcc ; Arrêt < 5 Vcc |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA ; 18 mA |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, CSA C22.2 N° 0-M91 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe 1 Division 2, Cat. A, B, C, D , ISA 12.12.01:2007 CSA 22.2 No 213-M1987 (confirmée en 2008) |