RSTi-EP, entrée numérique, 8 points, logique positive, 24 Vcc, 3 fils

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-1318
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points, logique positive, 3 mS, configurable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt24 Vcc ; plage de 20,4 à 28,8 Vcc ; Marche > 11 Vcc ; Arrêt < 5 Vcc
Consommation de courant Isys et Iin8 mA ; 30 mA
Approbations et normes relatives aux emplacements communsUL 508, CSA C22.2 N° 0-M91
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereuxClasse 1 Division 2, Cat. A, B, C, D , ISA 12.12.01:2007 CSA 22.2 No 213-M1987 (confirmée en 2008)