Spécifications
| Numéro de référence | EP-1804 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points, logique positive, 10 mS avec horodatage |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 110 Vca ; plage 110 ~ 230 Vca, Marche > 85 Vca ; Arrêt < 65 Vca |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA ; S.O. |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, CSA C22.2 N° 0-M91 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe 1 Division 2, Cat. A, B, C, D, ISA 12.12.01:2007 CSA 22.2 No 213-M1987 (confirmée en 2008) |