RSTi-EP 1 entrée d'alimentation sûre, 24 Vcc

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-1901
Nombre d'entrées, type et vitesseEntrée d'alimentation sûre 1 point, Marche < 2 s ; Arrêt < 20 mS
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt24 Vcc ; 10 A max (uniquement pour soutenir les entrées dédiées)
Consommation de courant Isys et Iin8 mA ; 20,4 – 28,8 Vcc ; 45 mA
Niveau de sécuritéSIL3 (CEI 61508), SIL CL3 (CEI 62061), PLe et Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), concernant toute la chaîne de sécurité
Redondance du systèmePNSR