Spécifications
| Numéro de référence | EP-1902 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | Entrée d'alimentation sûre 2 points, Marche < 2 s ; Arrêt < 20 mS |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 24 Vcc ; 10 A max (uniquement pour soutenir les entrées dédiées) |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA ; 20,4 – 28,8 Vcc ; 45 mA |
| Niveau de sécurité | SIL3 (CEI 61508), SIL CL3 (CEI 62061), PLe et Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), concernant toute la chaîne de sécurité |
| Redondance du système | PNSR |