RSTi-EP Sortie numérique, 8 points, logique positive, 24 Vcc, 0,5 A, 2 fils

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-2218
Nombre d'entrées, type et vitesse8 points, logique positive, 1 kHz, commutation de charge résistive
Puissance de sortie0,5 A 24 Vcc ; 4 A par module
Consommation de courant Isys et Iin8 mA ; 35 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Redondance du systèmePNSR