RSTi-EP, sortie numérique, 16 points, logique positive, 24 Vcc, 0,5 A, RSTi-EP 1 fil

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-225F
Nombre d'entrées, type et vitesse16 points, logique positive, 1 kHz, commutation de charge résistive
Puissance de sortie0,5 A 24 Vcc ; 8 A par module
Consommation de courant Isys et Iin8 mA ; 25 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Redondance du systèmePNSR