Spécifications
| Numéro de référence | EP-2634 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points, logique positive/négative, 1 kHz, commutation de charge résistive |
| Puissance de sortie | 2 A 24 Vcc ; 8 A par module |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA ; 20 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |