RSTi-EP Sortie de relais numérique, 4 points, logique positive, 24 – 220 Vcc/Vca, 6 A, 2 fils

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-2714
Nombre d'entrées, type et vitesse4 points, logique positive, 20 mS
Puissance de sortie6 A 24-220 Vcc/Vca ; 24 A par module
Consommation de courant Isys et Iin8 mA ; 20 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Redondance du systèmePNSR