RSTi-EP, Sortie numérique, 4 points, logique positive, 230 Vca, 1 A
Spécifications
| Numéro de référence | EP-2814 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points, logique positive, 10 mS |
| Puissance de sortie | 1 A 230 Vca ; 4 A par module |
| Consommation de courant Isys et Iin | 11 mA ; charges de sortie 255 Vca max |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |