PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

RSTi-EP Entrée analogique, 4 canaux tension/courant 12 bits, 2, 3 ou 4 fils

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-3124
Nombre et type d'entrées analogiques4 points ; tension/courant
Résolution et vitesse12 bits ; 1 mS
Consommation de courant Isys et Iin8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Capacités supplémentairesTension (0 à 5 V, ±5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 1 à 5 V, 2 à 10 V) Courant (0 à 20 mA, 4 à 20 mA)