Spécifications
| Numéro de référence | EP-3368 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 8 points, 4-20 mA ou 0-20 mA |
| Résolution et vitesse | 16 bits ; 1 mS |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |